Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Système de connecteur :
Carte-à-carte
-
Type d'embase :
Entièrement renforcé
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
Fonctionnalités de configuration
-
Paires par colonne :
8
-
Superposable :
Non
-
Configuration carte-à-carte :
Parallèle
-
Nombre de positions d'alimentation :
6
-
Nombre de positions de signaux :
8
-
Nombre de positions chargées :
193
-
Nombre de paires :
32
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de positions :
6
Caractéristiques électriques
-
Tension de tenue diélectrique (max) (VAC):
750
-
Résistance de l'isolation (MΩ):
1000
-
Tension de fonctionnement (VDC):
6
-
Impédance (Ω):
100
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
Caractéristiques du signal
-
Taux de débit de données (Gb/s):
16
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Épaisseur de la languette d'accouplement (mm):
.3, .41
-
Épaisseur de la languette d'accouplement (in):
.011, .015
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Disposition des contacts :
Décalé
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB :
.5 – 2.54 µm [ 19.68 – 100 µin ]
-
Largeur de la languette d'accouplement (mm):
.69, 4.5
-
Largeur de la languette d'accouplement (in):
.027, .177
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.076 µm [ 3 µin ]
-
Finition du matériau de placage de la zone de contact PCB :
Mat
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Flash or
-
Type de contact :
Broche
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1.5
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
2.05 mm [ .08 in ]
-
Épaisseur des broches rectangulaires (mm):
.15, .3
-
Épaisseur des broches rectangulaires (in):
.005, .011
-
Largeur des broches rectangulaires (mm):
.43, .74
-
Largeur des broches rectangulaires (in):
.016, .029
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Press-Fit
Fixation mécanique
-
Type d'alignement du montage pour circuit imprimé :
Post-polarisation
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
LCP (thermoplastique haute température)
-
Position du point de connexion :
Haut
-
Axe central (pas) (mm):
1.27, 1.52, 3.04, 6.09
-
Axe central (pas) (in):
.05, .06, .12, .24
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
22.8 mm [ .897 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.57 mm [ .8 in ]
-
Hauteur de la pile :
23 mm [ .905 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Dispositif pour le processus de soudure :
Dispositif d’espacement de carte
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0