Caractéristiques du type de produit
-
Type de filtre :
Module d’entrée d’alimentation
-
Type d’interrupteur de filtre :
Aucun interrupteur
-
Type de terminaison de sortie :
FASTON .110″
-
Exigences en matière de filtrage :
Non filtré
-
Type de connecteur de filtre :
IEC 320/C-14
-
Option de la bobine au sol :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Options du fusible :
Double
Caractéristiques électriques
-
Sélection de la tension d’entrée :
Quad CA
-
Courant de fuite (max) (120 VCA, 60 Hz) (µA):
2
-
Courant de fuite (max) (250 VCA, 50 Hz) (µA):
5
-
Courant nominal (A):
6
-
Tension de fonctionnement (VAC):
100, 120, 230, 240
Caractéristiques du corps
-
Type de blindage filtrant :
Aucun
-
Orientation du produit :
Vertical
Fixation mécanique
-
Type de fonction du montage panneau :
Encliquetable
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-10 – 40