Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Exigences en matière de filtrage :
Filtré
-
Type d’extrémité d’entrée :
Broche haute tension, Connecteur 3 broches
-
Type de terminaison de sortie :
Montage pour circuit imprimé
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal (A):
6
-
Tension de fonctionnement (VDC):
125
Caractéristiques du corps
-
Orientation du produit :
Angle droit
Fixation mécanique
-
Type de fonction du montage panneau :
À collerette
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-10 – 55