Type d’épissure :
Épissure parallèle
-
Compatible avec le type de fil discret :
Câblé
-
Type d’accessoire d’épissure :
Épissure
Fonctionnalités de configuration
-
Compatible avec le type de fil et de câble :
Fil isolé
-
Configuration de l’épissure :
Unique à multiple
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Gris
-
Poids du produit (g):
7.206
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage du bornier :
Étain
-
Matériau de base du contact :
Cuivre
-
Type de fût à sertir :
Fermé
-
Épaisseur du placage de la borne (µin):
150
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Sertissage
Fixation mécanique
-
Support d’isolation du fil :
Sans
Dimensions
-
Taille du fil (AWG):
1/0
-
Diamètre intérieur du fût à sertir :
11.89 mm [ .468 in ]
-
Taille du fil (CMA):
83700 – 119500
-
Longueur du produit :
14.73 mm [ .58 in ]
Conditions d’utilisation
-
Option d’isolation :
Non isolé
Fonctionnement/Application
-
Compatible avec le matériau de base de fil :
Cuivre
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes :
UL E13288
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
UL
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
50
-
Méthode d’emballage :
Boîte