Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Disposition des contacts :
1 type C, SPDT, 1 F/O
Caractéristiques électriques
-
Tension nominale du contact (VDC):
35
-
Courant nominal du contact (A):
10
-
Résistance de la bobine (Ω):
30
Caractéristiques du signal
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion et de raccordement de la bobine :
Bornes à tourelle
-
Type de connexion et de raccordement au réseau :
Câbles suspendus
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Panneau
-
Type d'installation du produit :
Ecrou hexagonal
Fonctionnement/Application
-
Commutation de puissance :
Oui