Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
-
Type d'interface modulaire :
RJ45
-
Produits de prises et fiches modulaires :
Jacks et fiches de type RJ
-
Type de connecteur modulaire :
Jack
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration du port :
Ports multiples
-
Configuration des ports :
1 x 4
-
Densité des contacts du connecteur :
Standard
-
Nombre de positions :
32
-
Nombre de positions chargées :
32
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
Caractéristiques du signal
-
Taux de débit de données (Mb/s):
10, 100, 1000
Caractéristiques du corps
-
Matériau du blindage :
Alliage de cuivre
-
Matériau de placage du blindage :
Nickel
-
Couleur de la LED (en bas à droite) :
Vert
-
Couleur de la LED (en bas à gauche) :
Jaune
-
Orientation du verrou de la prise modulaire :
Standard – Verrou vers le bas
-
Profil de connecteur :
Standard
Fonctionnalités de contact
-
Finition du matériau de placage de la zone de contact PCB :
Mat
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Courant nominal du contact (max) (A):
.2
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or (Au)
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.76 µm [ 30 µin ]
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
-
Longueur des pattes et des broches :
3.05 mm [ .12 in ]
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Position du point de connexion :
Côté
-
Axe central (pas) :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Matériau du boîtier :
Polyester
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
13.8 mm [ .54 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
0 – 70 °C [ 32 – 158 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de voyant :
LED
-
Blindé :
Oui
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Tube