Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de coffret :
Métallique scellé hermétiquement
Fonctionnalités de configuration
-
Type de voyant d’état :
Non illuminé
Caractéristiques électriques
-
Tension d’entrée (VDC):
28
-
Type de réseau :
CC
Fonctionnalités de contact
-
Disposition des contacts :
2 Form C, DPDT, 2 C/O
-
Matériau de base du contact :
Oxyde de cadmium d’argent
-
Type de contrôle :
Fixe
-
Courant nominal du contact (A):
10
-
Temporisation :
1.5 seconde
Caractéristiques de terminaison
-
Configuration du bornier :
Broches crochets à souder
-
Type de connexion :
Bornes
Fixation mécanique
-
Type de support de produit :
Châssis
-
Type d’installation du produit :
Supports de montage
Dimensions
-
Hauteur du produit :
25.4 mm [ 1 in ]
-
Longueur du produit :
43,6 mm [ 1.72 in ]
-
Largeur du produit :
25,79 mm [ 1.01 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-55 – 125
Fonctionnement/Application
-
Mode de fonctionnement :
Retard sur le fonctionnement
Autre
-
Répétabilité (max) :
±10%