Sélectionnez les caractéristiques pour trouver des produits similairesVous pouvez trouver des produits similaires en utilisant les cases à cocher pour sélectionner les attributs que vous souhaitez conserver. Lorsque vous cliquez sur « Voir les produits similaires », vous pouvez affiner votre recherche en utilisant des filtres pour trouver des produits ayant des attributs différents.
         
    
    
    
        Le seul produit correspondant est celui-ci. Veuillez modifier votre recherche pour continuer.
        0 produits similaires sont disponibles. Veuillez choisir d'autres caractéristiques.
        Un problème est survenu. Veuillez réessayer.
     
    
        
        
        
        
                
                    Caractéristiques du type de produit
                    
                 
             
        
                
                    Fonctionnalités de configuration
                    
                 
             
        
                
                    Caractéristiques du corps
                    
                 
             
        
                
                    Dimensions
                    
                        - 
                                    
                                        Hauteur :
                                        12 mm [ .472 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Longueur :
                                        7.6 mm [ .299 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Profondeur (mm):
                                        7.6
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Largeur :
                                        8 mm [ .315 in ]
                                    
  
                            
                 
             
        
        
        Sélectionnez les attributs que vous souhaitez conserver pour voir les produits similaires.
        
            Le seul produit correspondant est celui-ci. Veuillez modifier votre recherche pour continuer.
            
                0 produits similaires sont disponibles. Veuillez choisir d'autres caractéristiques.