Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Plaque pour l’entrée du câble
-
Style de presse-étoupe et d'accessoire :
Pour les câbles non connectés
-
Étanche :
Oui
Caractéristiques du corps
-
Matériau :
PA
-
Couleur principale :
Noir
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
'-40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94HB
-
Indice IP :
IP66
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac