Caractéristiques du type de produit
-
Type d’interface des fiches et connecteurs modulaires RJ :
RJ45 circulaire
-
Produits de prises et fiches modulaires :
Jacks et fiches de type RJ
-
Style de connecteur modulaire :
Connecteur
Fonctionnalités de configuration
-
Type de voyant d’état :
Non illuminé
-
Configuration de port :
Port unique
-
Densité des contacts de connecteurs :
Standard
-
Nombre de positions :
8
-
Nombre de positions chargées :
8
Caractéristiques du corps
-
Matériau du blindage :
Laiton
-
Matériau de placage du blindage :
Nickel
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1.5
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
1.27 µm [ 50 µin ]
Fixation mécanique
-
Type de montage du connecteur :
Montage panneau
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Matériau du boîtier :
Polyester
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
0 – 60 °C [ 0 – 145 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Oui
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice IP :
IP67
-
Catégorie de performance :
Cat 5e
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
1
-
Méthode d’emballage :
Boîte, Emballage