Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme de boîtier et de connecteur :
Rectangulaire
-
Système de connexion :
Fil à appareil, Fil à carte
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Scellable :
Oui
-
Fonction de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
-
Connecteur mixte et hybride :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
44
-
Nombre de lignes :
5
-
Position de la cavité :
13, 16, 29, 3, 32, 38, 40, 42, 5, 7
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Couleur du produit primaire :
Blanc
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Connecteur
-
Taille du contact :
.63mm, 1mm
-
Largeur de la patte d’accouplement (mm):
.64, 1
-
Largeur de la patte d’accouplement (in):
.025, .04
Fixation mécanique
-
Alignement de l’accouplement :
Avec
-
Type d’alignement de l’accouplement :
Polarisé
-
Passe-fil :
Sans
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur câble (suspension libre)
-
Sécurité pour la position des bornes (TPA) :
Non
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PBT
-
Ligne médiane (niveau) (mm):
2.5, 3
-
Ligne médiane (niveau) (in):
.098, .118
Dimensions
-
Espacement de ligne à ligne :
4.2 mm [ .165 in ]
-
Longueur du produit :
46.7 mm [ 1.84 in ]
-
Largeur du produit :
51.6 mm [ 2.03 in ]
-
Hauteur du connecteur :
27.2 mm [ 1.07 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125
-
Température de fonctionnement (max) (°F):
158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Plateau
-
Quantité d’emballage :
35
Autre
-
Compatible avec l’assurance de position de connecteur :
Non