Sélectionnez les caractéristiques pour trouver des produits similairesVous pouvez trouver des produits similaires en utilisant les cases à cocher pour sélectionner les attributs que vous souhaitez conserver. Lorsque vous cliquez sur « Voir les produits similaires », vous pouvez affiner votre recherche en utilisant des filtres pour trouver des produits ayant des attributs différents.
Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Le seul produit correspondant est celui-ci. Veuillez modifier votre recherche pour continuer.
0 produits similaires sont disponibles. Veuillez choisir d'autres caractéristiques.
Un problème est survenu. Veuillez réessayer.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'installation :
Cale | Mise en œuvre sous tension
-
Options :
Accessoires perche isolante | Capot isolé
Fonctionnalités de configuration
-
Inspection visuelle :
Oui
Caractéristiques électriques
Dimensions
-
Sections de conducteurs compatibles (ACSR) (AWG/kcmil):
18/1 | 26/7 | 266,8 (26/7) | 30/7
-
Sections de conducteurs compatibles (AAC) (AWG/kcmil):
336,4 | 350 | 397,5
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 175 °C [ -40 – 347 °F ]
Fonctionnement/Application
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
RUS
Sélectionnez les attributs que vous souhaitez conserver pour voir les produits similaires.
Le seul produit correspondant est celui-ci. Veuillez modifier votre recherche pour continuer.
0 produits similaires sont disponibles. Veuillez choisir d'autres caractéristiques.