Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur :
PT1DC - Série industrielle
Caractéristiques du corps
-
Matériau du boîtier :
Aluminium + Polycarbonate
Dimensions
-
Distance de la course :
1270 mm [ 50 in ]
Conditions d’utilisation
-
Précision (% of FS):
± 0,15
-
Plage de température de fonctionnement :
-18 – 93 °C [ 0 – 200 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de signal de sortie :
0 – 10 VCC
Autre
-
Répétabilité (% of FS):
.02
-
Entraînement du codeur :
Non
-
Câble de mesure :
Acier inoxydable enduit de nylon de .019 pouce de diamètre