Une approche fondée sur les performances pour réduire les collisions avec les lignes électriques
À mesure que les infrastructures de réseaux électriques mondiaux se développent, les collisions aviaires deviennent un enjeu de plus en plus critique pour les exploitants et les gestionnaires de réseau. De nombreuses balises avifaunes traditionnelles ont historiquement été conçues selon la perception visuelle humaine plutôt que selon la manière dont les oiseaux perçoivent réellement leur environnement, ce qui en limite l’efficacité. Les recherches scientifiques montrent que des facteurs tels que le contraste, la taille, le mouvement et l’espacement influencent directement la visibilité des balises pour les oiseaux.
En concevant des solutions adaptées aux conditions réelles, il est possible d’assurer une protection plus homogène pour un large éventail d’espèces et d’environnements. Des balises avancées, développées sur la base de ces principes, permettent d’augmenter les distances de détection et contribuent ainsi à réduire les risques de collision.
David Monahan possède plus de dix ans d’expérience dans la réduction des risques d’incendies de forêt, le renforcement des réseaux électriques et la prévention des coupures liées à la faune. Il dispose d’une expertise dans des solutions telles que les balises avifaune et les capteurs de capacité dynamique des lignes. Il est titulaire d'une licence en science et ingénierie des matériaux de l'université Penn State, ainsi que d'une maîtrise et d'un doctorat en génie industriel de l'université Purdue.