KISSLING serie 26 (99)
Nuestros relés de doble bobina serie 26 (99) de alto rendimiento cuentan con una función de detección y monitoreo de corriente bidireccional con umbrales programables y una función de apagado automático. Este relé de doble bobina presenta una resistencia extremadamente alta a los golpes y vibraciones gracias a un diseño cuidadoso y un circuito magnético optimizado.
Relés de alto rendimiento
Serie 26 (99)
La tecnología de sellado utilizada en estos relés cumple o supera los estándares de protección IP67 e IP6K9K (limpieza a presión de vapor).
Esta serie de relés es la opción ideal para diversas aplicaciones en condiciones adversas en vehículos militares y de aviación comerciales.
Otras ventajas importantes son la baja generación de calor en el área de contacto basada en la baja caída de voltaje de contacto, un diseño compacto, baja corriente de retención, material de contacto de aleación de plata y el uso de compuestos aislantes mecánicos y de alta estabilidad térmica. Tanto los terminales como la carcasa están protegidos contra la corrosión. Estos relés están disponibles con una amplia variedad de opciones de configuración, incluidas las configuraciones de contacto (NO; NC; NO/NC) y tensiones de bobina (12 V, 24/28 V). Hay varios estilos de soporte disponibles para habilitar soluciones acordes a sus condiciones de instalación. También están disponibles dispositivos de supresión opcionales para eliminar la interferencia electromagnética en la bobina y contactos auxiliares opcionales.
La información detallada sobre los diversos tipos está disponible a pedido. Se pueden desarrollar relés personalizados de acuerdo con las especificaciones del cliente.
10G
Resistencia a la vibración
30G
Resistencia a golpes
+85°C
Temperatura de funcionamiento ambiental máxima
Características del producto | Información técnica | Áreas de aplicación |
---|---|---|
|
|
|
Relés de alto rendimiento serie 26 (99) KISSLING

Relé de alto rendimiento 100 A-500 A con detección electrónica
- 2PST
- Detección y monitoreo de corriente bidireccional con umbrales programables y función de apagado automático
- Cierre de seguridad por bajo voltaje o sobretemperatura
- Entrada de control de bobina de baja potencia para conexión directa a la ECU
- Salida de estado para supervisar la posición del conmutador