Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de aplicación de tensión :
CA (transformadores de corriente)
-
Tipo de transformador de corriente :
ANSI CT
Características de la configuración
-
Configuración de cables :
Monofásico
Características eléctricas
-
Corriente de salida (A):
5
Dimensiones
-
Índice CT :
1000/5
-
Peso del producto (kg):
1.2
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
CSA