Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del cuerpo
-
Material de caja
Acero inoxidable, Aluminio
Dimensiones
-
Rango de recorrido máximo (mm)
254, 1524
-
Rango de recorrido máximo (in)
10, 60
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 93 °C [ -40 – 200 °F ]
Estándares de la industria
Otro
-
Repetibilidad (% of FS)
.02
-
Accionamiento por codificador
No
-
Cables de medición
Acero inoxidable desnudo, Acero inoxidable revestido de nailon, Todo de plástico
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-CAPS0033