Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de etiqueta :
Etiquetas en blanco
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Amarillo
-
Material primario del producto :
Poliéster
Dimensiones
-
Ancho del producto :
18 mm [ .708 in ]
-
Alto del producto :
8 mm [ .314 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
0 – 70 °C [ 32 – 158 °F ]
Características de la impresora/etiqueta
-
Estilo de la etiqueta :
Troquelado
-
Longitud del rollo de etiquetas :
27.5 m [ 90.22 ft ]
-
Grosor de la etiqueta (Micron):
50
-
Tecnología de impresión :
Transferencia térmica
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
10000
Otro
-
Tipo de material adhesivo de la etiqueta :
Permanente