Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
Remache
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 42
Características del cuerpo
-
Material conductor compatible :
Auminio
-
Material primario del producto :
Aluminio
Características del contacto
-
Tipo de remache :
Remache de hendidura escalonada profunda
Dimensiones
-
Diámetro externo del barril :
47 mm [ 1.85 in ]
-
Diámetro interno del barril :
29.1 mm [ 1.14 in ]
-
Rango de conductores compatibles (AWG/kcmil):
1000 – 1000
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²):
500
Operación/aplicación
-
Tipo de producto de conector de compresión :
Casquillo, manga
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
Diseñado para cumplir los requisitos NFC 63-061 Clase A, IEC 61238-1 clase A
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Asia, China, Europa, Medio Oriente y África