Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de resistencia :
Resistencia de uso general
-
Tipo de elemento :
Película gruesa
Características de la configuración
-
Cantidad de resistores :
8
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (V):
100
-
Clasificación de potencia (W):
.2
-
Clase de resistencia :
1kΩ – 1MΩ
-
Valor de resistencia (Ω):
8.2K
-
Tolerancia del componente pasivo (%):
5
Características del cuerpo
-
Tipo de conductor :
Bastidor de conexión de línea individual (SIL)
Características de la terminación
-
Cantidad de terminaciones :
9
Dimensiones
-
Dimensiones de los componentes pasivos (mm):
22.86 x 2.5
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-55 – 125
-
Coeficiente de temperatura (ppm/°C):
±200
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Pieza suelta – Caja