Seleccionar funciones y características para encontrar productos similaresPara encontrar productos similares, selecciona las mismas características. Cuando hagas clic en Ver productos similares, podrás restringir aún más la búsqueda con filtros para encontrar productos con atributos diferentes.
Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.
Ocurrió un error. Intentar de nuevo.
Características del tipo de producto
Características de la configuración
-
Apilable :
No
-
Configuración de acoplamiento y desacoplamiento :
Normal
Características eléctricas
-
Tensión de resistencia dieléctrica (máx.) (VAC):
500
-
Tensión de resistencia dieléctrica (máx.) (VDC):
500
-
Tensión de resistencia dieléctrica (máx.) (V):
500
-
Resistencia de contacto (mΩ):
20
-
Resistencia de aislamiento (MΩ):
100
-
Resistencia de la conexión (mΩ):
20
-
Tensión de resistencia dieléctrica (máx.) (VACrms):
500
-
Tensión de resistencia dieléctrica (máx.) (Vrms):
500
-
Voltaje nominal (máx.) (VDC):
50
-
Voltaje nominal (máx.) (VAC):
50
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
50
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
50
Características del contacto
Fijación mecánica
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de retención de la conexión :
Lengüeta
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarización
Estándares de la industria
Características del empaquetado
Seleccionar atributos para ver productos similares.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.