Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Conector mixto e híbrido :
Sí
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
Sellable :
Sí
-
Función principal de bloqueo :
Integrado en la carcasa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
46
-
Número de filas :
3
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Conector y código de polarización :
A
Características del contacto
-
Tamaño de contacto :
.64mm, 2.8 mm, 6.3 mm
-
Ancho de terminal tab (mm):
.64, 2.8, 6.3
-
Ancho de terminal tab (in):
.02, .11, .25
Fijación mecánica
-
Aseguramiento de la posición del terminal :
Sí
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines (mm):
3.8, 6
-
Distancia entre pines (in):
.14, .24
Dimensiones
-
Altura del conector :
36.6 mm [ 1.44 in ]
-
Longitud del producto :
95.4 mm [ 3.75 in ]
-
Distancia entre filas (mm):
4.5, 8.5
-
Distancia entre filas (in):
.177, .334
-
Ancho de producto :
65.2 mm [ 2.56 in ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Otro
-
Requiere mantenimiento :
No
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
No