Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Blindado :
Apantallado
-
Técnica de instalación :
Remache
-
Tipo de buje :
800A
-
Estilo de blindaje para cable :
Cinta de cobre
Características de la configuración
-
Número de conductores :
1
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 17.5
Características del cuerpo
-
Material conductor compatible :
Cobre
-
Material aislante :
Polímero
Dimensiones
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²):
120
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm):
22 – 27
Operación/aplicación
-
Tipo de producto de conexión de operación sin carga :
Conector en T
-
Certificado para construcción naval, en altar mar y marítima :
No
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
GB/T 12706.4-2008
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Asia
Otro
-
Instrucciones de instalación :
Inglés