Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conjunto de cables :
LVDC a UMNL
-
Ensamble de cables (extremo A) :
Conector macho LVDC
-
Ensamble de cables (extremo B) :
Conector hembra UMNL
Características de la configuración
-
Número de filas :
1
-
Número de posiciones :
2
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
180°
-
Color del cable :
Natural
-
Color del conector (extremo B) :
Natural
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Estaño (Sn)
Fijación mecánica
-
Alivio de tensión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
Dimensiones
-
Calibre del cable (mm²):
3.3
-
Calibre del cable (AWG):
12
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Encapsulado
Otro
-
Longitud del conjunto de cables :
3.048 m [ 10 ft ]
-
Configuración de ensamble de cables :
Un solo extremo