Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de prensaestopas :
Prensaestopas
-
Estilo del accesorio y de la prensaestopa :
Roscado estándar
-
Sellable :
Sí
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
PA 6
-
Color del producto :
Gris
Dimensiones
-
Intervalo del diámetro de sujeción (mm):
2 – 5
-
Tamaño de la rosca exterior :
M12 x 1.5
-
Longitud de la rosca (mm):
10
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-20 – 100 °C [ -4 – 212 °F ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-2
-
Grado IP :
IP68
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa