Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Ubicación de botón eyector :
Derecho
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Tipo de conector de pines para PCB :
Conjunto de cabezal y sistema de doble empuje
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
26, 68
-
Número de filas :
1, 2
-
Número de ranuras en la tarjeta :
2
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro (Au)
-
Disposición de los contactos :
En línea
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Montaje en superficie
Dimensiones
-
Altura del perfil desde la PCB (mm):
13.65
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
10
-
Método de empaque :
Bandeja, Caja y bandeja