Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de interruptor DIP y SIP :
DIP
-
Dispositivo sellado :
No
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
1
-
Número de interruptores :
1
-
Configuración de un polo y un tiro :
Un solo polo – Un solo tiro
Características eléctricas
-
Corriente nominal de contacto (A):
0.5
Características del cuerpo
-
Orientación del producto :
Vertical
-
Color de la caja :
Natural
-
Material de caja :
PBTP GF30
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño
-
Material de recubrimiento de contacto de conmutación :
Estaño
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
3.1 mm [ .122 in ]
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensiones
-
Altura de producto :
8.1 mm [ .062 in ]
-
Longitud del producto (in):
0.099
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1000
-
Método de empaque :
Bandeja