Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector de pines para PCB para cable cinta :
Blindado
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conector
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
-
Tipo de conector y de carcasa :
Conector macho
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
30
-
Orientación del montaje en PCB :
Vertical
-
Número de filas :
2
Características eléctricas
-
Resistencia de aislamiento (MΩ):
5000
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
250
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Conexión en margarita :
Sin
-
Tamaño de conector :
Bajo
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
-
Longitud de área de conexión de contacto :
6.1 mm [ .24 in ]
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µm):
.76
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin):
29.92, 30
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
1
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
3.3 mm [ .13 in ]
-
Método de conexión a alambre y cable :
Desplazamiento de aislamiento (IDC)
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Alineación de montaje en PCB :
Con
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de elemento del montaje en panel :
Orejetas de montaje
-
Característica del montaje en panel :
Con
-
Retención de montaje en PCB :
Sin
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Retención de la conexión :
Sin
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Termoplástico
-
Distancia entre pines :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
28 – 26
-
Longitud del conector :
62.89 mm [ 2.476 in ]
-
Calibre del cable (mm²):
.08 – .15
-
Altura del conector :
14.48 mm [ .57 in ]
-
Calibre del cable (CMA):
158 – 296
-
Ancho del conector :
8.38 mm [ .33 in ]
-
Dimensión del extremo con cubierta :
3.81 mm [ .15 in ]
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
.81 – .97 mm [ .032 – .038 in ]
-
Distancia entre filas :
2 mm [ .1 in ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
Norma CSA LR7189, UL E28476
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
-
Grado UL :
Reconocido
-
Compatible con organizaciones o normas :
CSA, UL
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bandeja, Caja y bandeja
-
Cantidad por empaque :
50