Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de productos de E/S de tipo conectable :
Conjunto de jaulas con conector integrado
-
Sellable :
Sí
-
Factor de forma :
SFP+
-
Tipo de jaula :
Apilado
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
80
-
Cantidad de puertos :
4
-
Configuración de la matriz de puertos :
2 x 2
-
Estilo del tubo de luz :
Norma
Características eléctricas
-
Velocidad de la transmisión de datos (máx.) (Gb/s):
16
Características del contacto
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
.5
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Oro o enchapado en oro sobre paladio y níquel
-
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto (µm):
.76
-
Material del enchapado de la cola :
Estaño
Características de la terminación
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: ajuste a presión
-
Longitud del poste y la cola a la terminación :
3 mm [ .118 in ]
Características de la carcasa
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
.8 mm [ .031 in ]
-
Material de la jaula :
Níquel y plata
Dimensiones
-
Grosor de la placa para circuitos impresos (recomendado) :
1.5 mm [ .059 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
-
Compatible con el disipador térmico :
No
-
Aplicaciones de E/S de tipo conectable :
SFP+ mejorado
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja, Caja
Otro
-
Tubos de luz incluidos :
Sí
-
Tipo de característica para la contención EMI :
Junta elastomérica