Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de contactor y de relevador :
Relevador de potencia de uso general
Características de la configuración
-
Características especiales de bobina :
Aislamiento de bobina Clase F según UL
-
Número de polos de contacto :
1
-
Disposición de contactos :
1 tipo A, SPST-NO
Características eléctricas
-
Resistencia de bobina (Ω):
320
-
Carga de conmutación de contacto (mín.) :
100 mA a 5 V
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VAC):
277
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VDC):
30
-
Dieléctrico Inicial entre contactos abiertos (Vrms):
750
-
Corriente límite de apertura de contacto (A):
10
-
Corriente continua límite de contacto (A):
10
-
Corriente límite de cierre de contacto (A):
10
-
Corriente límite de corta duración de contacto (A):
10
-
Corriente nominal de contacto (A):
10
-
Voltaje nominal de bobina (VDC):
12
-
Voltaje nominal de contacto (VAC):
250
-
Voltaje nominal de contacto (VDC):
30
-
Potencia nominal de bobina de CC (W):
0.45
-
Dieléctrico inicial entre contactos y bobina (Vrms):
3000
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
9 g [ .318 oz ]
-
Tipo de alojamiento :
Capacidad de soldadura automática resistente a los fluidos
Características del contacto
-
Material del contacto :
Plata, óxido de estaño y óxido de indio (AgSnOInO)
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de terminal de red :
Pins de soldadura
-
Tipo de conexión de terminal de bobina :
Pins de soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
montable a placa
Dimensiones
-
Altura de producto :
14.7 mm [ .58 in ]
-
Longitud del producto :
18.2 mm [ .716 in ]
-
Ancho de producto :
10.2 mm [ .401 in ]
-
Línea de fuga de aislamiento entre contacto y bobina :
3.6 mm [ .141 in ]
-
Distancia de aislamiento entre contacto y bobina :
3.2 mm [ .125 in ]
Condiciones de uso
-
Categoría medioambiental de protección :
RTII
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
-
Temperatura ambiente (máx.) :
105 °C [ 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de corriente :
CC
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestable
Características del empaquetado
Otro
-
Clase de temperatura ambiental (°C):
50 – 70
-
Clase de corriente de contacto (A):
16
-
Clase de altura (mecánica) (mm):
14 – 15
-
Clase de longitud (mecánica) (mm):
16 – 20
-
Clase de anchura (mecánica) (mm):
10 – 12