Malla para cables liviana que brinda una excelente protección
La malla para cables liviana INSTALITE, que ahorra hasta un 50 % de peso en comparación con las mallas para cables de cobre tradicionales, brinda una excelente protección eléctrica en un amplio rango de frecuencias.
July 28, 2015
HARRISBURG, PA. – 28 de julio de 2015 – TE Connectivity, líder mundial en conectividad, anuncia su nueva malla para cables liviana INSTALITE de Raychem con la que se ahorra hasta un 50 % de peso en comparación con las mallas para cables de cobre tradicionales. La malla para cables, que está fabricada con una aleación de cobre niquelada de alta resistencia y cumple con RoHS, es de mejor rendimiento a frecuencia baja que las fibras chapadas o los microfilamentos.
Las actuales soluciones de blindaje de bajo peso son más limitadas, con una protección eléctrica más reducida a frecuencias bajas y una menor protección contra la descarga de rayos. Las fibras chapadas y las malla para cables de microfilamentos de acero inoxidable son opciones más caras.
«La protección contra interferencias electromagnéticas (EMI) es un requisito creciente en la industria aeroespacial, en particular a medida que aumenta la funcionalidad de los sistemas con velocidades de señal más altas», expresó Doug Jones, gerente de producto de la Unidad de Negocio Global Aeroespacial, de defensa y marítima de TE Connectivity. «La malla para cables liviana INSTALITE puede ahorrar peso a la vez que proporciona un alto nivel de blindaje contra EMI en un amplio rango de frecuencias y es una opción atractiva para los diseñadores por su precio accesible».
La malla para cables liviana INSTALITE de TE Connectivity está disponible en diámetros de 3 mm a 20 mm y se instala y funciona como una malla para cables de metal tradicional. La malla para cables liviana es flexible y fácil de manejar, y utiliza los métodos y equipos de instalación y conexión existentes para simplificar la integración en las aplicaciones actuales. La malla para cables liviana INSTALITE se proporciona en un molde para facilitar la instalación en una variedad de sustratos.