Melden Sie sich an, um Ihre Aufträge, Adressbuch, Produktlisten, usw. zu verwalten.
Unser neuer RJ45 Cat 6A-Stecker lässt sich einfach, schnell und ohne Werkzeug mit Cat 6A-Kabeln anschließen, was Zeit bei der Montage vor Ort einspart. Er kann Datenraten von 10 Gbit/s verarbeiten, unterstützt Bandbreiten von bis zu 500 MHz und bietet ein robustes Design für den Einsatz in industriellen Ethernet-Anwendungen. Er ist mit einer robusten und schnellen Anschlusstechnologie ausgestattet, die eine automatische Funktion zum Abschneiden des Drahts umfasst und so eine fehlerfreie Installation sowie optimale Leistung im Feld gewährleistet.