Produktgruppe
Zhaga Steckverbinder für Straßenbeleuchtung
Unsere LUMAWISE Endurance S Steckverbinder für Straßenbeleuchtung bestehen aus einer Buchsenschnittstelle an der Leuchte und den Basis- und Kuppelkomponenten, die ein Steuermodul enthalten. Integrierte Dichtungen in Verbindung mit einer drehmomentarmen Steckkonstruktion dichten Leuchte und Modul ab. Der gleiche Buchsenanschluss nimmt Module auf, die entweder auf der Basis mit 40 mm oder 80 mm Durchmesser aufgebaut sind. Zusammen bilden die Systeme ein robustes Gehäuse für Sensormodule und Netzwerkbeleuchtungs-Steuerungssysteme.