Melden Sie sich an, um Ihre Aufträge, Adressbuch, Produktlisten, usw. zu verwalten.
Das AMPMODU 2-mm-Steckverbindersystem wurde für Kabel-an-Leiterplatte- und Leiterplatte-an-Leiterplatte-Verbindungen entwickelt und erfüllt die Miniaturisierungsanforderungen in der Fabrikautomation und Industrierobotik. Die 2-mm-Lösung wurde für eine Vielzahl von Steckanforderungen entwickelt und benötigt 38 % weniger Platz auf einer Leiterplatte als herkömmliche Steckverbinder.