Melden Sie sich an, um Ihre Aufträge, Adressbuch, Produktlisten, usw. zu verwalten.
Unser Portfolio an zQSFP+-Verbindungen bietet 2,5 Mal mehr Durchsatz als bestehende Verbindungslösungen und erfüllt so die modernen Designherausforderungen.
Design von heute für die Geschwindigkeiten von morgen
Sprecher: Aufgrund der zunehmenden Datennutzung benötigen Entwickler Verbindungslösungen, die für höhere Datenraten geeignet sind und dabei eine gleichbleibend zuverlässige Leistung bieten.
zQSFP+-Verbindungen
Schnellere Verbindungen für die Datenübertragung
Sprecher: Das umfassende Portfolio an zQSFP+-Verbindungen von TE Connectivity erfüllt diese Anforderung, da es 2,5 Mal mehr Durchsatz als bestehende Verbindungslösungen bietet und dabei abwärtskompatibel mit QSFP/QSFP+-Produkten ist. Diese Eigenschaften bieten einen flexiblen Upgradepfad für höhere Datenraten von 10 bis 25 Gigabyte pro Sekunde.
zQSFP+-Verbindungen
Sprecher: Mit ihren vier Kanälen mit Datenraten von 25 Gigabyte pro Sekunde unterstützt die zQSFP+-Verbindung die Anforderungen von 100-Gbit/s-Ethernet und -InfiniBand EDR (erweiterte Datenrate) für Hochgeschwindkeitsdesigns.
Lucas Benson, Produktmanager, TE Connectivity
Benson: Mit den zQSFP+-Verbindungen von TE erreichen die Geschwindigkeiten von optischen Modulen und Kabelsätzen ein neues Level. Dabei werden die Datenübertragungsraten von bestehenden Lösungen um das Zweieinhalbfache übertroffen.
zQSFP+-Verbindungen
Benson: Bei höheren Datenraten ist EMV-Schutz oftmals komplizierter. Deshalb ist das Produktportfolio an zQSFP+-Verbindungen so konzipiert, dass bei Datenraten bis zu 25 Gbit/s ein besserer EMV-Schutz ermöglicht wird.
zQSFP+-Verbindungen
Benson: Flexibilität beim Design des Wärmemanagements ist für die Kunden entscheidend. Daher sind unsere einreihigen Cages Belly-to-Belly-kompatibel ausgelegt, damit die Kunden bei Anwendungen mit höherer Last die Anschlüsse für eine bessere Wärmeübertragung trennen können.
Lucas Benson, Produktmanager, TE Connectivity
Benson: Dank des umfassenden Portfolios einschließlich Cages mit Außen- und Innenblenden und verschiedenen Lichtleiter- und Kühlkörperoptionen erhalten Entwickler uneingeschränkte Flexibilität beim Design in Bezug auf Funktion und Leistung.
Produkteigenschaften
Umfassendes Verbindungsportfolio bietet Kunden mit die reichhaltigste Produktauswahl auf dem Markt
Benson: Als Antwort auf den erheblichen Marktbedarf an Technologien für Rechenzentrumsanwendungen bietet TE ein umfassendes Produktportfolio an zQSFP+-Verbindungen, das unseren Kunden mit die größte Produktauswahl auf dem Markt bietet.
zQSFP+-Verbindungen
Sprecher: Das umfassende Portfolio an zQSFP+-Verbindungen von TE ermöglicht schnellere Geschwindigkeiten für moderne Designs. Sie erhalten eine skalierbare Schnittstelle und können mühelos zwischen Datenraten mit 10 und 25 Gigabyte pro Sekunde wechseln.
Sprecher:
Wenden Sie sich noch heute an einen Vertreter oder Distributor von TE.
Sprecher:
Möchten Sie mehr zu erfahren? Wenden Sie sich noch heute an einen Vertreter oder Distributor von TE.
TE Connectivity, TE, TE Connectivity (Logo) und EVERY CONNECTION COUNTS sind geschützte Bezeichnungen des TE Connectivity Ltd-Konzerns. zQSFP+ ist Teil der ZXP®-Steckverbinderfamilie und verwendet die ZXP-Technologie. ZXP ist eine Marke von Molex, LLC.
Sprecher:
TE Connectivity
Every Connection Counts