Reduzierung der Wanddicke zur Platzersparnis

Wir bieten eine Reihe von halogenfreien und schwer entflammbaren Hochleistungsleitungen und -kabeln. Unser Portfolio erfüllt die wichtigsten europäischen, asiatischen und amerikanischen Bahnstandards. Die Leitung erfüllt die wichtigsten Bahnstandards EN50306 und EN45545-2 und ist halogenfrei. Basierend auf unserer Erfahrung in der Polymerwissenschaft haben wir leichte, dünnwandige Mäntel entwickelt. Die Reduzierung der Wanddicke und der Mantelisolierung sorgt für erhebliche Platz- und Gewichtseinsparungen. Dank unserer Entwicklungsfähigkeiten können wir kundenspezifische Designs zur Verfügung stellen, um individuelle Kundenanforderungen zu erfüllen.

Portfolio an Leitungen und Kabel für den Schienen- und Bahnverkehr

EN50306 LEITUNGEN und KABEL

300-Volt-Signalleitungen und -kabel, die für alle Bahnanwendungen ausgelegt sind, bei denen dünnwandige, leichte, halogenfreie Mäntel benötigt werden. Diese Produktpalette erfüllt die wichtigsten Bahnstandards EN50306-2 für Primärleitungen und EN50306-3, -4 für Kabel, einschließlich der Gefahrenspezifikation EN45545-2 (R15 HL3). Alle Produkte sind gemäß der Spezifikation EN50306 freigegeben, d. h. EN-gekennzeichnet, mit einem Nennwert von 300 V mit weißer Primärleitung und schwarzem Außenmantel sowie einem Größenbereich von 0,50 m2 bis 2,50 m2.


RL-LEITUNGEN UND KABEL

600-Volt-Signalleitungen und -kabel, die für alle Bahnanwendungen ausgelegt sind, bei denen dünnwandige, leichte, halogenfreie Mäntel benötigt werden. Diese Produktpalette erfüllt die wichtigsten Bahnstandards EN50306-2 für Primärleitungen und EN50306-3, -4 für Kabel, einschließlich der Gefahrenspezifikation EN45545-2 (R15 HL3). Die Produkte erfüllen die Anforderungen der EN50306, sind jedoch nicht gemäß dieser Spezifikation veröffentlicht. Das bedeutet, dass der Kunde seine eigene Kabelmarkierung mit einer Nennleistung von 600 V wählen kann. Die Primärleitung kann in jeder beliebigen Farbe bereitgestellt werden, mit einem Größenbereich von 0,25 m2 bis 4,00 mm. Unsere Produkte können gemäß EN-Spezifikation oder als personalisierte Version (RL) angewendet werden. Weitere Größen und Farben auf Anfrage erhältlich.

Potenzielle Niederspannungssignalanwendungen

  • Beleuchtung
  • Steuersignal
  • HLK-Anlagen
  • Klemmkästen
  • Erdungsverbindung
  • Wagenverkabelung