CoolSplice Steckverbinder

Eine Kombination aus Zuverlässigkeit und einfacher Kontaktierung

Unsere CoolSplice Steckverbinder sind Kabel-an-Kabel-Verbinder, die für den Anschluss von Einzeldrähten für eine Vielzahl an Innen- und Außenbeleuchtungen, HLK-Anlagen, Gebäudesicherheitssystemen und anderen elektrischen Installationen ausgelegt sind.

Eigenschaften und Vorteile

  • Einfache Werks- oder Feldinstallation mit unabhängiger Druckknopfkontaktierung für die linke und die rechte Seite des Steckverbinders
  • Kürzere Installationsdauer und kein vorheriges Abisolieren von Leitungen mittels Schneidklemm-Technik
  • Möglichkeit einer wasserdichten Lösung mit einer Spleißverbindung mit IPX5-, IPX7- und IPX8-Einstufung (2 Stunden, 1 Meter unter Wasser)
  • Kürzere Installationsdauer dank eines einfachen Druckknopfanschlusses mit Standardwerkzeugen
  • Kontaktierung von Massivdrahtleitungen und mehrdrähtigen Leitern mit 22 AWG bis 12 AWG (0,34 mm2 bis 4,0 mm2)

CoolSplice Steckverbinder verbinden auf elegante Weise Zuverlässigkeit mit einfacher Kontaktierung. Keine Spezial-werkzeuge erforderlich: Die isolierten Drähte können mit einer gewöhnlichen Zange mittels Druckknopf und Schneidklemm-kontaktierung gecrimpt werden. CoolSplice Steckverbinder eignen sich für das Spleißen von Massivdraht und mehr-drähtigen Leitern mit einem Querschnitt von 22 AWG bis 12 AWG (0,34 mm2 bis 4,0 mm2) und ermöglichen so einen branchenbewährten zuverlässigen Anschluss. Zur leichteren Handhabung werden die Leitungen unabhängig voneinander angeschlossen. Das ermöglicht eine werkseitige Vorkontaktierung der einen Leitung, während die andere dann bei der Installation vor Ort kontaktiert werden kann. Alle CoolSplice Steckverbinder sind in einer gelgefüllten abgedichteten Ausführung der Standardversion erhältlich. Dadurch wird der Anwendungsbereich des CoolSplice auf raue Umgebungen erweitert, in denen der Schutz vor Witterungs-einflüssen erforderlich ist. In dem durchdachten Design wurde ein durchsichtiges Gehäusematerial verwendet, damit eine Sichtprüfung des Anschlusses und eine Unterscheidung zwischen der Standard- und der abgedichteten Produkt-ausführung möglich sind.

Anwendungsbereiche

  • Fahrbahn-, Straßen- und Geländebeleuchtung
  • Beleuchtung für Schilder und Gebäudefassaden
  • Innenraumleuchten
  • Feldreparaturen von Kabelbäumen
  • Lautsprecherverbindungen
  • Beleuchtung in Möbeln
  • Beleuchtung für gewerbliche Kühlanlagen
  • Display- und Vitrinenbeleuchtung
  • Brücken- und Tunnelbeleuchtung
  • Sicherheits- und Alarmsysteme
  • Domotik (Heimautomatisierung)
  • Breites Spektrum an weiteren Anwendungen
  1. CoolSplice Steckverbinder (Englisch)

Die CoolSplice Steckverbinder von TE Connectivity sind für Außenanwendungen geeignete Muffen mit der Schutzart IPx8. Der Kabelanschluss erfolgt unabhängig: Dazu wird das Kabel in das Ende des Steckverbinders gesetzt und der farbige Knopf mit einer normalen Zange niedergedrückt. Die Steckverbinder können beliebig aneinandergereiht werden.