Wegsensorinstrumentierung ATA-2001

LVDT/RVDT-Signalkonditionierer

Die Signalkonditionierungselektronik von TE Connectivity kann in einem breiten Spektrum an AC-LVDTs, RVDTs, und VR-Halbbrücken eingesetzt werden, um Gleichspannungs-, Strom- oder digitale Ausgänge bereitzustellen. Wir fertigen für Endverbraucher konzipierte Signalkonditionierer und Schalttafelanzeigen. Das Netzteil PSD 4-15 sowie die Ablesegeräte sind auf Kompatibilität mit einem breiten Spektrum an LVDT- und RVDT-Positionswandlern ausgelegt. Diese Instrumente versorgen ihre zugehörigen Wegsensoren mit Strom und kommunizieren mit Steuerungen oder Datenerfassungssystemen.

Produkteigenschaften:

Fähigkeiten des TE Portfolios an Signalkonditionierern
  • Vielfältige Montagemöglichkeiten, einschließlich Hutschiene und Chassis-Befestigung
  • Analoge und digitale Ausgangssignale für eine nahtlose Integration
  • Kompatibel mit einer Vielzahl von Sensoren einschließlich LVDTs, RVDTs und VR-Halbbrücken
  • Bestimmte Konfigurationen sind mit Anzeige oder LED-Leuchten verfügbar
  • Druckknopfkonfigurationen verfügbar