Winkelpositionssensoren – RVDT/RVIT
Die Technologien von TE Connectivity (TE) für induktive absolute Winkelpositionswandler umfassen RVDTs (Rotary Variable Differential Transformer – Drehmelder) und RVITs (Rotary Variable Inductive Transducer – Variable Induktive Drehmessumformer). All diese Sensoren sind mit Präzisionskugellagern und einer kontaktlosen induktiven magnetischen Kopplung ausgestattet und bieten deshalb eine äußerst lange Zykluslebensdauer und nahezu unendliche Auflösung. Für anspruchsvollste Anwendungsanforderungen stehen verschiedene serienmäßige und kundenspezifische Bauformen zur Verfügung. Unsere RVDTs mit Wechselstrombetrieb sind kompatibel mit unserer gesamten Produktlinie von Signalkonditionierern, Schalttafelanzeigen und Mini-Steuerungen.
RVDT
Rotary Variable Differential Transformer
RVIT
Rotary Variable Inductive Transducer
Produktmerkmale:
Fähigkeiten des TE Portfolios an Winkelpositionssensoren
- RVDTs mit Wechselstrombetrieb messen einen Drehweg bis zu ±60 Grad
- DC-RVDTs und DC-RVITs messen bis zu ±75 Grad mit DC-Spannungsausgang
- Individuelle Messbereiche sind verfügbar