Leiterplatten-Leistungsrelais mit oben montierten Schnelltrennanschluss-Flachsteckern für Lastanschlüsse

Die platzsparenden RZF Relais von TE Connectivity sind Leiterplattenrelais mit oben montierten Schnelltrennanschluss-Flachsteckern für Lastanschlüsse. So kann der Laststrom von der Leiterplatte ferngehalten werden. RZF Relais besitzen ein flacheres Profil als einige ähnliche Relais und sind für 16 A ausgelegt. Sie eignen sich daher für Mikrowellenöfen, Boiler, elektrische Herdplatten, Verkaufsautomaten und andere Anwendungen in Industrie und Handel.

Die einpoligen RZF Relais mit Schließer sind für Anwendungen ausgelegt, in denen Laststrom bis zu 16 A nach Möglichkeit von der Leiterplatte ferngehalten werden sollte, und bieten oben montierte Schnelltrennanschluss-Flachstecker für Lastanschlüsse. Mit einer Höhe von nur 27,6 mm (1,09") einschließlich Flachstecker ist das Profil des RZF Relais flacher als das ähnlicher Relais der Konkurrenz. So wird wertvoller Platz über der Leiterplatte eingespart. Zudem kann eine Abdeckung oder eine andere Komponente nahe an der Leiterplatte platziert werden. Die Produktion in einer vollständig automatisierten Fertigungsstraße gewährleistet äußerst konsistente Qualität zu geringen Kosten. Durch Einhaltung der Norm IEC 60335-1 Edition 5 wird die Anwendung in Haushaltegeräten unterstützt.

<28 mm

Höhe einschließlich Flachstecker

16 A

Kontaktbezugswert bei 250 V AC, 85 °C

≥5 kV

Dielektrikum zwischen Kontakt und Spule

Wichtige Eigenschaften

  • 1 Form A (1 NO) Kontakte ausgelegt für 16 A bei 250 V AC
  • THT-Leiterplattenklemmen plus oben montierte Schnelltrennanschluss-Flachstecker (4,8 x 0,5 mm) für Lastanschlüsse
  • Höhe nur 27,6 mm einschließlich Flachstecker
  • Betrieb bei Umgebungstemperaturen bis zu 85 °C
  • DC-Spulen für 5–48 Volt erfordern Spulenleistung von 530 mW
  • Dielektrikum zwischen Kontakt und Spule ≥5 kV
  • Vollständig automatisierte Fertigung gewährleistet konsistente Qualität zu geringen Kosten
  • Erfüllt IEC 60335-1 Edition 5 (Glühdrahttest)
  • UL-zugelassen, Datei E214025
  • VDE-genehmigt, Zertifikat 40046175
  • CQC-genehmigt, Zertifikat 17002175064

Wichtige Anwendungen

  • Mikrowellenöfen
  • Elektrische Herdplatten
  • Boiler
  • Verkaufsautomaten
  • Weitere Steuerungen in Industrie und Handel, in denen Lastströme nach Möglichkeit von der Leiterplatte ferngehalten werden sollten