SOLARLOK 2.0 DC-Steckverbinder

Solarsteckverbinder für die Feldinstallation, der eine einfache, schnelle und zuverlässige Verbindung ermöglicht

SOLARLOK 2.0-Steckverbinder sind Produkte für die Feldinstallation, bei denen die Schneidklemmkontakt-Technologie (Insulation Displacement Contact (IDC)) zum Einsatz kommt. Diese Technologie ermöglicht es dem Monteur, eine einfache, schnelle und zuverlässige Verbindung des PV-Kabels zum PV-Panel, PV-Kabelstrang, (Mikro-) Umrichter oder Anschlusskasten herzustellen.

Eigenschaften und Vorteile

  • Vermeiden Sie das Abisolieren von Kabeln, indem Sie das Kabel einfach einstecken und mit dem Druckknopf einrasten, um abzuschließen.
  • Mit Schneidklemmkontakt-Technologie (Insulation Displacement Contact (IDC))
  • Reduzierung anwendungsbezogener Gesamtkosten der Wertschöpfungskette
  • Beschleunigter Endverschlussprozess durch den Einsatz loser Komponenten und das Wegfallen spezifischen Werkzeugs
  • Reduzierung der Installationszeit um 80 % im Vergleich zu den marktüblichen PV-DC-Steckverbindern (mit mehreren Komponenten und Crimpkontakten)
  • Einzigartige Gel-Füllung gewährleistet Schutz gegen das Eindringen von Wasser nach IPx8 (1 m/24 Stunden)
Solarlok – benutzerfreundliche Produkte
SOLARLOK 2.0-Steckverbinder – Verkürzung der Montagezeit um 80 %, kein spezifisches Werkzeug erforderlich, Reduzierung der anwendungsbezogenen Gesamtkosten.
Frank Rosenkranz,
Product Manager, Erneuerbare Energien

SOLARLOK 2.0-Steckverbinder sind Produkte für die Feldinstallation, bei denen die Schneidklemmkontakt-Technologie (Insulation Displacement Contact (IDC)) zum Einsatz kommt. Diese Technologie ermöglicht es dem Monteur, eine einfache, schnelle und zuverlässige Verbindung des PV-Kabels zum PV-Panel, PV-Kabelstrang, (Mikro-) Umrichter oder Anschlusskasten herzustellen. Diese Steckverbinder sind eine 1500v-Lösung mit dualer IEC- und UL-Zulassung. Die einzigartige Gel-Technologie sorgt für Schutz vor dem Eindringen von Wasser nach IPx8.

  1. SOLARLOK 2.0-Steckverbinder

Unser SOLARLOK 2.0-Steckverbinder ist ein Produkt für die Feldinstallation ohne Werkzeug, bei dem die Schneidklemm-kontakt-Technologie (Insulation Displacement Contact (IDC)) zum Einsatz kommt. In diesem kurzen Video erfahren Sie, wie dieses Produkt Monteuren eine einfache, schnelle und zuverlässige Verbindung vom PV-Kabel zum PV-Panel bietet.