Potentiometer

Strom oder Spannung steuern

Ein variabler oder veränderbarer Widerstand hat keinen fest definierten Widerstandswert, kann aber seinen Widerstand verändern, entweder manuell oder als Reaktion auf die Umgebung in der er sich befindet. Variable Widerstände sind essentiell für Anwendunen in verschiedenen Branchen und Umgebungen. Wir bieten eine große Auswahl an variablen Widerständen, einschließlich Potentiometern, Trimmpotentiometern und Thermistoren.

Typen von variablen Widerständen finden

Ein variabler Widerstand hat keinen festen Widerstandswert, sondern kann seinen Widerstand entweder manuell oder als Reaktion auf die Umgebung ändern. Auf diese Weise können variable Widerstände geändert werden, um entweder den Strom oder die Spannung einer Schaltung zu steuern. Zu den gängigen Typen gehören Potentiometer, die vom Bediener gesteuert werden, und Thermistoren, die den Widerstand je nach Temperatur ändern. Potentiometer werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt - von Audiogeräten bis hin zu Beleuchtungssteuerungen, wenn es darum geht, elektrische Schaltkreise fein abzustimmen, wenn Präzision erforderlich ist. Thermistoren sind so konzipiert, dass sie vor extremen Temperaturen schützen; diese finden sich in Automobil-, Haushalts- und Industrieanwendungen. Ob vom Bediener manuell verändert oder durch äußere Bedingungen gesteuert, der variable Widerstand spielt in einer Vielzahl von Branchen und Umgebungen eine Schlüsselrolle.