Für die Förderung von Wärmeverlust und Kühlung
Wir bieten Leistungswiderstände für die Chassis-Befestigung in 10 verschiedenen Leistungsstufen, von 5 W bis 300 W. Unsere Widerstände für die Chassis-Befestigung können so angepasst werden, dass sie unterschiedlichen Impulsenergiewerten und/oder Verbindungsmethoden an die Ausrüstung des Kunden entsprechen.
Nach Element und Typ suchen
Widerstände für die Chassis-Befestigung
Ein Widerstand für die Chassis-Befestigung wird mit Drahtwickeltechnologie gefertigt und verfügt über einen Keramikkern, der in ein durchgedrücktes Gehäuse mit Aluminium-Chassis-Befestigung gegossen wird. Das drahtgewickelte Design maximiert die Impulshandhabung, und das Aluminiumgehäuse ermöglicht eine herausragende Wärmeleitung. Unsere Widerstände für die Chassis-Befestigung sind für eine Vielzahl von Anwendungen ausgelegt, darunter Motorsteuerungen, Bremssysteme, Schweiß- und Röntgengeräte.