Zuverlässige, vielseitige Schrumpfschläuche, die isolieren und schützen
DWFR Schrumpfschläuche (doppelwandig und flammwidrig) sind doppelwandige Produkte, die die strengen Brandschutzanforderungen von UL VW-1 erfüllen. Es gibt bereits zahlreiche einwandige Schrumpfschläuche, die VW-1 erfüllen – jetzt bietet TE ein doppelwandiges Produkt an, das diesen hohen Brandschutzanforderungen ebenfalls gerecht wird. DWFR Schrumpfschläuche isolieren elektrisch, schützen mechanisch und sind feuchtigkeitsbeständig. Diese Schrumpfschläuche werden mit einer Schrumpfrate von 3:1 und 4:1 angeboten, und ihre Innenwand aus Klebstoff verbindet sich mit einer Vielzahl von Substraten. Dank dieser Kombination von Eigenschaften können DWFR Schrumpfschläuche eine breite Palette von Anwendungsanforderungen erfüllen.
Produkteigenschaften
- Aufgrund der hohen Flammbeständigkeit gemäß UL VW-1 eignen sich die DWFR-Schrumpfschläuche hinsichtlich des gesteigerten Augenmerks auf Verbrauchersicherheit hervorragend für Anwendungen in Elektro- und Haushaltsgeräten, Motorfahrzeugen, Unterhaltungs- und Verbraucherelektronik.
- Dank der beiden Schrumpfraten 3:1 und 4:1 bieten DWFR-Schrumpfschläuche vielfältige Designmöglichkeiten. Zudem können die Kunden mit nur wenigen Größen eine Vielzahl von Substratdurchmessern abdecken. Sie sparen damit Lagerplatz und Kosten.
- Der bestrahlte Polyolefin-Mantel mit thermoplastischer, klebstoffbeschichteter Innenwand dient als elektrische Isolierung und zum Abdichten und Schützen von Bauelementen und sonstigen elektrischen Verbindungen vor Umwelteinflüssen.
- Die thermoplastische, klebebeschichtete Innenwand verbindet sich mit einer Vielzahl von Kunststoffen, Gummi und Metallen. Sie dient zum Abdichten und Schützen von Bauelementen und Verbindungen und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit.
- Mit der umfangreichen Auswahl an Größen mit Innendurchmessern zwischen 3 und 52 mm im nicht rückverformten Zustand eignen sich DWFR-Schrumpfschläuche für eine Vielzahl von Anwendungen.
- DWFR-Schrumpfschläuche ergänzen die Produktlinie der Warmschrumpfschläuche von TE. TE ist ein Weltmarktführer mit einer langen Geschichte der Bereitstellung einer umfangreichen Palette von Wärmeschrumpfschlauch-Lösungen für zahlreiche unterschiedliche Anwendungen und Märkte.
Doppelwandig und flammenhemmend
DWFR Warmschrumpfschläuche
DWFR-Schrumpfschläuche bestehen aus einem Polyolefin-Mantel und einer thermoplastischen, klebebeschichteten Innenwand. Ihre VW-1-Klassifizierung macht sie innerhalb der breiten Palette von doppelwandigen Schrumpfschlauchprodukten von TE einzigartig.
DWFR-Schrumpfschläuche lassen sich einfach anbringen. Für geringe Stückzahlen kann ein tragbares oder stationäres Heißluftwerkzeug (Heißluftpistole) verwendet werden. TE bietet unterschiedlich Modell von Heißluftpistolen sowie Zubehör zum Leiten des Luftstroms und zur Wärmereflektion.
Der Schrumpfschlauch wird über die Verdrahtung oder Komponente geschoben, auf die er aufgeschrumpft werden soll, und anschließend erwärmt.
Durch das Erwärmen des DWFR-Schrumpfschlauchs schmilzt die Klebebeschichtung, während gleichzeitig der Außenmantel schrumpft. Der Schrumpfschlauch ist ordnungsgemäß installiert, wenn der Klebstoff an beiden Enden des rückverformten Schlauchs austritt.
Für hohe Durchsatzvolumen bietet TE eine umfangreiche Palette an aufwändigerer Heizausrüstung für das Aufschrumpfen.