HDC-Steckverbinder

Unsere robusten Steckverbinder (Heavy Duty Connectors, HDC) sind Industriesteckverbinder, die für die Übertragung von Strom, Daten und Signalen in den härtesten Umgebungen entwickelt wurden. In Umgebungen mit Vibrationen, Staubgefahr, Temperaturschwankungen und mechanischen Stößen bieten unsere HDC-Steckverbinder eine zuverlässige Lösung mit massiven Aluminium- oder Thermoplast-Gehäusen oder -Hauben mit Schutzgraden von IP65 bis IP69k. Unsere HDC-Steckverbinder sind nach der Norm EN/IEC 61984 zugelassen, reichen von 10 A bis 650 A und sind mit bis zu 288 Kontakten erhältlich.

HDC

Individuelle Komponenten für das HDC-System

  • Kabelverschraubungen/Kabelzugang​
  • Hauben und Gehäuse​
  • Einsätze (männlich/weiblich)​
  • Kontakte (männlich/weiblich)​
  • Modulares Gestell​
  • Optionales Zubehör​

Wir bieten ein umfangreiches Portfolio an rechteckigen robusten Leistungssteckverbindern sowie Signalsteckverbindern für viele Anwendungsanforderungen. Probieren Sie bei Innenanwendungen die leichten und sicheren thermoplastischen Gehäuse aus, die Platz und Montageaufwand sparen. Hochleistungseinsätze bieten Standard- und hochdichte Kontaktkonfigurationen mit einer elektrischen Leistung von 2,2 A bei 32 V bis zu 650 A bei 12 kV. Zuverlässige lose Drehkontakte und kostengünstige gestanzte und geformte Kontakte auf der Rolle sind für Crimp-, Schraub- und Käfigzugfederanschluss erhältlich und werden in vergoldeter, versilberter, verzinnter und palladiumbeschichteter Ausführung angeboten. Platzsparende Hybrid-Steckverbinder ermöglichen die Strom-, Signal- und Datenübertragung in einer einzigen Verbindung, und das modulare HMN-System macht die Anpassung der Schnittstelle so einfach wie die Verwendung von Bausteinen.

Leistungsmerkmale

  • Produktfamilien mit Mehrfacheinsatz mit bis zu 216 Pins (Standard) und bis zu 288 Pins (HDC Dynamic) in einem Steckverbinder.
 
  • Platzsparendes HMN-Modularsystem – ermöglicht verschiedene Kombinationen von Leistung, Signal und Daten in einem einzigen Steckverbinder.
 
  • Lösungen mit hoher Dichte in HDC Dynamic mit bis zu 48 Pins in einem modularen Einsatz​.

 

  • Einfache Montage mit FMLB-Erdungsfunktion (First Mate Last Break, Steckverbinder mit voreilenden Kontakten)
 
  • Reduzierte Gesamtkosten durch gestanzte und geformte Kontakte im HDC Dynamic Modularsystem​.
 
  • Mehrfache Hauben- und Gehäusekombinationen in 11 Größen bis hin zu eisenbahnkonformen IP 69K-Einsätzen nach EN45545-2 sind verfügbar.
 
  • Leichte und kompakte thermoplastische Steckverbinder sind verfügbar.
 
  • Das neue Design der TIC-LOQ™-Technologie zur Selbstverriegelung ermöglicht eine einfache Montage.

Robuste Steckverbinder – Eine dynamische Lösung (Englisch)

Anwendungen werden immer kleiner, doch die Anforderungen an Steckverbinder werden immer höher. Steckverbinder müssen eine höhere Leistung erreichen und Flexibilität in modularen, hybriden Lösungen bieten. Erfahren Sie in diesem Video mehr darüber, wie die robusten Steckverbinder von TE Connectivity die Anforderungen Ihrer Anwendungen erfüllen.

Robuste Steckverbinder – Eine dynamische Lösung (Englisch)

Anwendungen werden immer kleiner, doch die Anforderungen an Steckverbinder werden immer höher. Steckverbinder müssen eine höhere Leistung erreichen und Flexibilität in modularen, hybriden Lösungen bieten. Erfahren Sie in diesem Video mehr darüber, wie die robusten Steckverbinder von TE Connectivity die Anforderungen Ihrer Anwendungen erfüllen.

Robuste Steckverbinder – Übersicht (Englisch)

Mit der breiten Palette an robusten Steckverbindern bietet TE Connectivity eine zuverlässige Lösung für industrielle Anwendungen in den rausten Umgebungen, vom Schienenverkehr bis zur Fabrik. Das modulare Konzept dieser Steckverbinder bietet eine flexible und schnelle Anpassung an die Anforderungen Ihrer Anwendung.

Robuste Steckverbinder – Übersicht (Englisch)

Mit der breiten Palette an robusten Steckverbindern bietet TE Connectivity eine zuverlässige Lösung für industrielle Anwendungen in den rausten Umgebungen, vom Schienenverkehr bis zur Fabrik. Das modulare Konzept dieser Steckverbinder bietet eine flexible und schnelle Anpassung an die Anforderungen Ihrer Anwendung.

Robuste Steckverbinder mit TIC-LOQ

TE stellt das neueste Upgrade vor – die HDC TIC-LOQ-Technologie. HDC mit TIC-LOQ-Technologie verfügt über ein selbstverriegelndes System, das mit Metallgehäusen und IP65-Wasserschutz ausgestattet und mit einem Standard-HDC-Portfolio kompatibel ist. Treffen Sie Ihre Auswahl aus einer Vielzahl von Einsätzen von 2 bis 32 Pins in einem einzigen Modul, die sowohl die Strom- als auch die Signalübertragung mit verfügbarem Strom von 2,2 Ampere bis 40 Ampere ermöglichen.

Robuste Steckverbinder mit TIC-LOQ

TE stellt das neueste Upgrade vor – die HDC TIC-LOQ-Technologie. HDC mit TIC-LOQ-Technologie verfügt über ein selbstverriegelndes System, das mit Metallgehäusen und IP65-Wasserschutz ausgestattet und mit einem Standard-HDC-Portfolio kompatibel ist. Treffen Sie Ihre Auswahl aus einer Vielzahl von Einsätzen von 2 bis 32 Pins in einem einzigen Modul, die sowohl die Strom- als auch die Signalübertragung mit verfügbarem Strom von 2,2 Ampere bis 40 Ampere ermöglichen.

Teiler

Die HPC-Serie von TE Connectivity (TE) konzentriert sich auf Batterie-Energiespeichersysteme (BESS), um eine hochsichere und zuverlässige Lösung mit einem einpoligen 200-A/1500-V-Hochstrom-Steckverbinder zu bieten. Der HPC 200A-Steckverbinder verfügt über einen einteiligen Spritzgusskontakt und bietet eine hervorragende Regelung für Temperaturanstiege. Der HPC 200A-Steckverbinder kann mit einem Hochleistungstemperatursensor montiert werden (optional), um eine 24-Stunden-Systemsicherheitsüberwachung zu ermöglichen. Das intelligente Verriegelungssystem mit in Reihe geschaltetem 180°-Design bietet eine 360°-Drehung, 12 Verriegelungswinkel mit jeweils 30°-Grad, eine Schnellverriegelung und eine Funktion zum Lösen durch Drücken, um eine bequeme und schnelle Montage von großvolumigen Steckverbindern vor Ort zu ermöglichen.

Hauptmerkmale

HPC 200A
  • Der einteilige Kontakt sorgt für eine hervorragende Kontrolle des Temperaturanstiegs
  • Die 360°-Drehung ermöglicht einen flexiblen Kabelsatz
  • Die in Reihe geschaltete 80°-Verriegelung und das Smart-Verriegelungssystem ermöglichen eine einfache Entriegelung vor Ort
  • Ein integrierter Sensor sorgt für intelligente Sicherheitsüberwachung
  • Fingerschutz verhindert Fehler bei Berührungen durch einen Finger und sichert den Betrieb im Feld
  • Verriegelung mit 12 Winkeln, flexible Richtungsauswahl und feste Anpassung zur Verhinderung von Drehungen
  • Der IP67-Standard ist für Sicherheit und Zuverlässigkeit in Außenbereichen ausgelegt
  • Zwei verschiedene Farben und eine Visualisierung vermeiden falsches Stecken
Teiler

Die Serie robuster Steckverbinder (HDC) von TE Connectivity (TE) umfasst jetzt den schwimmenden HDC-Ladesteckverbinder für die Lagerautomatisierung.  Die innovative Technologie dieses Ladesteckverbinders bietet mit bis zu 30.000 Steckzyklen eine äußerst zuverlässige Lösung. Sein ausgeklügeltes schwimmendes System trägt dazu bei, dass fahrerlose Transportfahrzeuge (Autonomous Guided Vehicles, AGV) ihre Position automatisch korrigieren können. Darüber hinaus trägt das kompakte Design mit hybrider Energieversorgung und Signalübertragung zur Miniaturisierung von Fahrzeugen bei. Der schwimmende HDC-Ladesteckverbinder von TE bietet eine effizientere, zuverlässigere und kleinere Lösung für Ihr FTS/Ihre autonomen mobilen Roboter (Autonomous Mobile Robots, AMR).

Wichtige Leistungsmerkmale

  • Hybrid-Design: Leistung – 80 A/250 V * 2 Pins, Signal – 10 A/60 V * 4 Pins
  • Steckzyklen: Mehr als 30.000 Zyklen
  • Schwimmendes Design mit 0,5 mm Toleranz
  • Fingerschutz
Teiler

TE Connectivity, ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Konnektivität und Sensorik, stellt mit dem gestapelten HDC-BPSC-Hybrid Steckverbinder ein neues Produkt der Serie robuster Steckverbinder für BESS-Batterie-Energiespeicheranwendungen vor. Mit seinem intelligenten Hybriddesign bietet er eine sicherere, zuverlässigere und flexiblere Verbindung zwischen der Stromversorgung und den BESS-Signalen für Privathaushalte.Die neue Generation des BPSC-Hybrid-Steckverbinders verwendet Materialien mit hervorragender elektrischer Leitfähigkeit und Verbundkontakten. Er bietet eine hervorragende leitfähige Effizienz der Kontakte und eine hervorragende Kontrolle des unteren Temperaturanstiegs. Dies unterstützt die Sicherheit und Zuverlässigkeit des gesamten Lebenszyklus des Systems.

Leistungsmerkmale

  • Hybriddesign• Stromversorgung: 70 A/1000 V * 4 Pins
  • Stromversorgung: 20 A/400 V * 2 Pins • Signal: 5 A/25 V * 12 Pins
  • Steckzyklus: bis zu 500 Zyklen
  • Schwimmendes Design: ± 2,4 mm schwimmend
  • Überlappung der Kontakteinführung ≥ 5 mm
  • Schraube mit 120 Stunden Salzsprühbeständigkeit (RP & RA = Stufe 10 _ höchste Stufe)

Vorteile

  • Hybriddesign zur Integration von mehr Pins für Leistung und Signal
  • Höhere Sicherheit: Verwendet einen Kontakt mit ausgezeichneter Leitfähigkeit

Anwendung

BESS

Teiler

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Was ist ein robuster Steckverbinder (HDC)?
Ein HDC Steckverbinder ist ein rechteckiger, robuster Industriesteckverbinder, der für die Übertragung von Strom, Daten und Signalen in Anwendungen in rauen Umgebungen entwickelt wurde.


Was sind die geeigneten Anwendungsgebiete für die robusten Steckverbinder (HDC)?
Typische Anwendungen sind Robotik, Automatisierung, Maschinen, Schienen- und Energieanwendungen.

 

Aus welchen Produkten besteht das Portfolio für robuste Steckverbinder (HDC)?

Das HDC-Portfolio besteht aus:

  • Hauben, Gehäusen und Sockeln: erhältlich in verschiedenen Schutzgraden IP65, IP67, IP68 und IP69k
  • Kontaktsysteme: von 5 A bis 650 A in Schraub-, Crimp- und Käfigzugfederanschluss
  • Einsätze: mit bis zu 216 Stiften in einem Steckverbinder für Crimp-, Schraub- oder Käfigzugfederanschluss erhältlich

 

Erfahren Sie mehr: Häufig gestellte Fragen zu robusten Steckverbindern

HDC Schulungskurs

Produktschulung zu unseren robusten Steckverbindern

Robuste Steckverbinder

Anwendungen

  • Robotik​
  • Maschinen​
  • Baumaschinen​
  • Aufzüge und Rolltreppen​
  • Erneuerbare Energie​
  • Energiespeicherungssystem​
  • Rechenzentrum​
  • Lagerautomatisierung​
  • Fabrikautomatisierung​
  • Schienen‑ und Bahnverkehr​