Card Edge-Leistungssteckverbinder

Umfassendes Produktportfolio für Hochstrom und langsame Signalverbindung

Unser umfassendes Portfolio an Card Edge-Leistungssteckverbindern liefert eine sicherere, anpassbare, CRPS-konforme, hochdichte Hochstromversorgung, um den Anforderungen von unterschiedlichen Stromversorgungseinheiten und Steigleitungskarten verschiedener Endanwendungen gerecht zu werden.

Umfassendes Produktportfolio an Card Edge-Leistungssteckverbindern Mit der Einführung der Single-Beam-, HD-, HD plus (HD+) 5- und 8-Beam-Card-Edge-Leistungssteckverbinder, die Strombereiche von 5,2 A/Raster (5,2 A/2,54 mm Raster) bis 46A/Raster (ca. 15 A/2,54 mm) unterstützen,

 

Portfolio an Card Edge-Leistungssteckverbindern

Portfolio an Card Edge-Leistungssteckverbindern

Wichtige Eigenschaften und Vorteile

Umfassendes Produktportfolio

  • Umfangreiche Produktoptionen mit Standard-, Medium-, Hoch- und Premium-Nennstrom und Bereichen von 5,2 A/Raster (5,2 A/2,54 mm) bis 46 A/Raster (ca. 15 A/2,54 mm) zur Unterstützung von bis zu 3400 W
  • Für allgemeine und anspruchsvolle Marktanforderungen

Flexibilität im Systemdesign

  • Mit CRPS-Schnittstellen kompatible Produkte: Single-Beam- und HD+ 8-Beam-Card-Edge-Leistungssteckverbinder
  • Umfangreiche Ausrichtungskonfigurationen für Leiterplatten: rechtwinklig, vertikal, gespreizt und erhöht
  • Kundenspezifische Lösungen für spezielle Bedürfnisse

Ermöglicht optimale Leistung

  • Erhöhte Sicherheit: UL- und TÜV-zertifiziert
  • Eine größere Stromkapazität, höhere Dichte und bessere Wärmeleistung durch das innovative Kontaktdesign von TE – das Passthrough-Kontaktdesign mit zwei Schichten kann dickeres Material ermöglichen

Anwendungsbereiche

Stromversorgungseinheiten und Energieübertragung zwischen Leiterplatten, z. B. Raiser Cards für

    ‑ Datencenter (Switches, Server und Router)

    ‑ Remote-Radio-Einheiten

    ‑ Basisstationen

NEU

Single-Beam-Card-Edge-Leistungssteckverbinder

  • CRPS-konforme Schnittstelle
  • Stromversorgung: unterstützt bis zu 2000 W PSU
  • Abmessungen kompatibel mit beliebten Produkten auf dem allgemeinen Markt
  • ca. 25 % mehr dickerer Rohstoff 
  • Durchschnittlicher Kontaktmassenwiderstand bis zu 0,7 Milliohm gering
  • UL- & TÜV-zertifiziert

Produkte anzeigen

NEU

Card Edge-Leistungssteckverbinder mit höherer Dichte (HD)

  • Stromversorgung: unterstützt bis zu 1600 W PSU
  • Abmessungen kompatibel mit beliebten Produkten auf dem allgemeinen Markt
  • ca. 50 % mehr Kontaktpunkte 
  • Durchschnittlicher Kontaktwiderstand bis zu 0,80 Milliohm gering
  • UL-zertifiziert

Produkte anzeigen

NEU

High Density Plus (HD+) 5-Beam-Card-Edge-Leistungssteckverbinder

  • Zweischicht-Leistungskontakt unterstützt 2400 W/2600 W PSU
  • Innovatives Pass-Through-Kontaktdesign ermöglicht dickeres Material für den Kontakt zur Unterstützung einer höheren Stromkapazität
  • Mehrfache Kontaktpunkte (bis zu fünf) für einen niedrigeren Low-Level-Kontaktwiderstand (LLCR) und eine hohe Zuverlässigkeit
  • Durchschnittlicher Kontaktwiderstand bis zu 0,35 Milliohm gering
  • UL- & TÜV-zertifiziert

Produkte anzeigen

NEU

High Density Plus (HD+) 8-Beam-Card-Edge-Leistungssteckverbinder

  • CRPS-konforme Schnittstelle
  • Zweischicht-Leistungskontakt unterstützt 3000 W/3400 W PSU
  • Innovatives Pass-Through-Kontaktdesign ermöglicht dickeres Material für den Kontakt zur Unterstützung einer höheren Stromkapazität
  • Mehrfache Kontaktpunkte (bis zu acht) für einen geringeren Low-Level-Kontaktwiderstand und hohe Zuverlässigkeit
  • Durchschnittlicher Kontaktwiderstand bis zu 0,25 Milliohm gering
  • UL- & TÜV-zertifiziert

Produkte anzeigen

High Density Plus (HD+) Card Edge-Leistungssteckverbinder

Der High Density (HD)+ Card Edge-Steckverbinder von TE unterstützt Stromversorgungen mit bis zu 3000 W. Diese Steckverbinder eignen sich für Systeme mit steigendem Strombedarf in Rechenzentren der nächsten Generation. HD+ Card Edge-Steckverbinder verlängern die Lebensdauer Ihrer Stromversorgungseinheit und sind für Serverplattformen der nächsten Generation ausgelegt, die dem allgemeinen Trend der Serverarchitektur folgen. 

Produkte

High Density (HD) Card Edge-Leistungssteckverbinder

Der Card Edge Leistungssteckverbinder mit hoher Dichte (HD) bietet eine hohe Stromstärke von 24 A pro Kontakt mit niedrigem Widerstand und unterstützt eine Stromversorgung von 1.500-2.000 W für die Ausrüstung Ihres Rechenzentrums.

Card-Edge-Leistungssteckverbinder mit hoher Dichte (HD) anzeigen

MULTI-BEAM CE-Stromversorgungssteckverbinder

Die MULTI-BEAM Card-Edge-Steckverbinder der nächsten Generation bieten die höchste Gesamtdichte für die Strom- und Signalübertragung, um die Anforderungen des Datenkommunikationsmarkts hinsichtlich Leistung, Profil und Kosten zu erfüllen. Erreicht wird dies durch ein 1-mm-Signalkontaktraster mit Platzeinsparungen bis zu 60 % sowie durch ein 7,26-mm-Stromkontaktraster mit Platzeinsparungen bis zu 30 % gegenüber aktuellen Produkten. Das exklusive TE Design ist skalierbar und modular, um eine größere Flexibilität in der Konfiguration und dem Design von Leiterplatten zu ermöglichen, und bietet eine höhere Leistung pro Kontakt von bis zu 43 A.

Produkte