DEUTSCH ASHD Serie                                    .

Ausgelegt für Hochleistung

Diese HD-Leistungssteckverbinder (Heavy Duty) sind für die Anforderungen im Hochleistungsmotorsport ausgelegt, z. B. für den Einsatz in Batterien, Lichtmaschinen, KERS (Kinetic Energy Recovery System) und Anlassern. Sie verfügen über ein kompaktes Design, sind umgebungsfest abgedichtet und äußerst vibrationsbeständig. Mit Betriebstemperaturen von bis zu 150 °C und ihrer Eignung für herkömmliche Kabelgrößen sorgen ASHD Steckverbinder bei Motoranwendungen für den entscheidenden Vorsprung.

Eigenschaften

Steckverbinder der DEUTSCH ASHD Serie
  • Motorsport-Design
  • Formschlüssige Verbindungssicherung für ausgezeichnete Vibrationsbeständigkeit
  • Umgebungsfest abgedichtet
  • Gewichtseinsparungen
  • Gewichtsreduzierte Alternative zu 4-Wege-Steckverbindern
  • Sichere Handhabung
  • Signalkontakte der Größe 20 für Sicherheitsschleifenanwendungen
  • Signalkontakte mit Sicherheitsfeatures: frühe Trennung/späte Verbindungsherstellung
  • Kompatibel
  • Zur Verwendung in vorhandenen ASHD-Gehäusen für einfachen Einbau/Austausch
  • Zur Verwendung mit vorhandenen ASHD Stift- und Sockelkontakten für Leistungs- und Signalübertragung
  • Für Kabel mit Durchmessern von 16 bis 35 mm

Anwendungen

  • Minimaler Platzbedarf
  • Vibrationsbeständig
  • Geeignet für den Einsatz in Batterien, Lichtmaschinen und Anlassermotoren
  • System zur Rückgewinnung kinetischer Energie (KERS = Kinetic Energy Recovery System)
  • Anlassermotoranwendungen