DEUTSCH AS MICROLITE Serie

Geringe Größe, wenig Gewicht, hohe Leistung

Die Steckverbinder der DEUTSCH ASL Serie erfüllen die Nachfrage nach Steckverbindern mit geringem Gewicht und kleinerer Größe bei steigender Leistung auch dank der einfachen Montage und ihrem ultrakompakten Design, um maximale Leistung auf engstem Raum zu bieten. Sie bringen professionelle Rennsportteams an die Spitze. Alle Steckverbinder der DEUTSCH AS MicroLITE Serie zeichnen sich durch ein äußerst robustes Aluminiumgehäuse mit leitfähiger schwarzer Verzinkung, Vibrationsbeständigkeit und Beständigkeit gegenüber den meisten im Motorsport verwendeten Flüssigkeiten aus.

Eigenschaften

Steckverbinder der DEUTSCH AS MicroLITE Serie
  • 5 Kontakte der Größe 23
  • Formschlüssige Verbindungssicherung
  • Schnittstelle mit Kontakt-Berührungsschutz
  • Leitfähige schwarze Verzinkung
  • Kompakte Bauweise
  • Einfache Montage