Zuverlässige Stromnetze für Ihre Flotte

Unsere abgedichteten Gehäuse mit Direktsicherungen und Relais in Konfigurationen von 2 bis 60 Stromkreisen ermöglichen einen effizienten Stromfluss in schweren Fahrzeugen und Geräten. Diese Gehäuse sind IP67-zertifiziert, in verschiedenen Größen und Befestigungskonfigurationen erhältlich und verfügen über AMP-MCP-Anschlüsse für sichere, schwingungsresistente Verbindungen. Die robusten Gehäuse und Abdeckungen mit doppelter Verriegelung sind ideal für raue Umgebungen und eignen sich daher perfekt für Anwendungen, die ein zuverlässiges Energiemanagement erfordern.

Wichtige Vorteile

Stromverteilungslösungen

  • Gebaut für die Ewigkeit: Abgedichtete Gehäuse halten rauen Bedingungen und Dauerbetrieb stand.
  • Flexibles Design: Wählen Sie aus kompakten Größen und Konfigurationen (2–60 Schaltkreise) für unterschiedliche Anforderungen.
  • Zuverlässige Verbindungen: AMP MCP-Klemmen ermöglichen stabile Verbindungen in Umgebungen mit starken Vibrationen.
  • Abgedichteter Schutz: Gehäuse der Schutzart IP67 schützen vor dem Eindringen von Staub und Wasser.
  • Verbesserte Sicherheit: Doppelte Abdeckungsriegel mit Positionssicherung für zusätzliche Zuverlässigkeit.
  • Mehrere Befestigungsoptionen: Integrierte Funktionen oder Zinken für Montageclips bieten Flexibilität.
  • Einfache Montage: Konzipiert für die direkte Montage von Kabelbäumen oder vormontierten Optionen von Lieferanten.
  • Robuste Haltbarkeit: Kann für anspruchsvolle Anwendungen direkt auf das Gehäuse montiert werden.
  • Vereinfachte Schutzschaltungen: Fügen Sie schnell abgedichtete Sicherungen und Relais hinzu, um den Schutz zu verbessern.
Stromverteilungslösungen
Ob auf der Straße oder auf der Baustelle – die Komplexität und die Anzahl der elektrischen und elektronischen Funktionen im Fahrzeug erhöhen den Bedarf an einem zuverlässigen und vielseitigen Stromnetz.

Wichtige Eigenschaften

Stromverteilungslösungen

Eigenschaften
Kompatibilität der Sicherungen
2,8 mm große Mini-Plug-in-Klingensicherungen des Typs ATM
Kompatibilität des Relais
280 Mikrorelais-Komponenten
Kontakte
Abgedichtete AMP MCP Buchsenkontakte mit 2,8 mm
Montageoptionen
Mehrere Konfigurationen verfügbar
Einstufung der Abdichtung
IP67 mit montierter Abdeckung
Drahtgröße
14 AWG GXL – 18 AWG SXL
Anordnungsoptionen
Verschiedene Anordnungen erhältlich

Abgedichtete, direktverdrahtete Sicherungs- und Relaisgehäuse

Unsere abgedichteten, direktverdrahteten Sicherungs- und Relaisgehäuse ermöglichen Ihnen, elektrische Schutzschaltungen und Lastschaltfunktionen schnell und ökonomisch in ihr Design zu integrieren. Diese Produktfamilie bietet 8 bis 60 Stromkreisfunktionen, die Konfigurationsflexibilität für den breiten Einsatz in rauen Umgebungen, bei starken Vibrationen und in mobilen Geräten, Freizeitmaschinen und Nutzfahrzeugen aller Art ermöglichen.

Abgedichtete, direktverdrahtete Sicherungs- und Relaisgehäuse

Die modulare Bauweise ermöglicht eine einfache werkzeuglose Montage, sorgt für umfassenden Umweltschutz und verwendet bewährte, abgedichtete AMP MCP Buchsenanschlüsse mit 2,8/6,3 mm für kurze Montagezeiten und geringere anwendungsbezogene Kosten. Diese robusten Gehäuse werden mit integrierten Flanschen zur einfachen Befestigung angeboten. Sie können auch mit den Standard-Befestigungsklammern DEUTSCH DT und AMPSEAL 16 für Steckverbinder montiert werden, die in 90°- und 180°-Ausführungen sowie in Thermoplast oder Metall erhältlich sind.

Vorteile von AMP MCP Kontakten

AMP MCP Kontakte von 6,3 mm bieten mehrere Kontaktpunkte auf beiden Seiten jedes ISO-Relais-Flachsicherungskontakts, um einen stabilen elektrischen Anschluss und einen festen Sitz des Relais zu ermöglichen. Dabei sorgt die Drahtdichtung mit drei Durchführungen für eine redundante und robuste Abdichtung von Leitung und Kunststoffgehäuse.

Vorteile von AMP MCP Kontakten

AMP MCP Kontakte von 2,8 mm erzeugen mehrere Kontaktpunkte auf beiden Seiten jedes ATM-Mini-Flachsicherungskontakts, um einen stabilen elektrischen Anschluss und einen festen Sitz der Sicherung zu ermöglichen. Dabei sorgt die Drahtdichtung mit drei Durchführungen für redundante und robuste Abdichtungseigenschaften von Leitung und Kunststoffgehäuse.

Produktauswahlguide

Stromverteilungslösungen

Name Micro 280
/ Ultra Micro Relais
Mini-ISO
Relais
Einstufung mit
Abdeckung
Abdeckung
Latch CPA-Option
Befestigungsklemmen-
/Halterungsoptionen
Flanschhalterungs
-option (M4-Schraube) Option
60P 8   IP67 X X X
49P 4 1 IP67 X X X
38P 2 2 IP67 X X X
27P   3 IP67 X X X
40P 8   IP67 X X  
24P 3   IP67   X  
8P 1   IP67   X  
DUAL     IP67   X  
MAXI     IP67   X  
Name
Anzahl an Kontaktkammern
Netz
AMP MCP
Kontakte*
Mini-Sicherung
des Typs ATM 
MAXI-Sicherung 
60P 60 5x12 2,8 mm 30  
49P 49 5x12 2,8/6,3 mm 22  
38P 38 5x12 2,8/6,3 mm 14  
27P 27 5x12 2,8/6,3 mm 6  
40P 40 4x10 2,8 mm
20  
24P 24 3x8 2,8 mm 12  
8P 8 2x4 2,8 mm 4  
DUAL 4 2x2 2,8 mm 2  
MAXI 2 1x2 MCON 8 mm   1

 

* Die Klemmen sind mit Zinn- und Silberbeschichtungen für eine Vielzahl von Drahtgrößen erhältlich
Die Einzeldrahtdichtungen sind je nach gewähltem Drahtaußendurchmesser und Kontaktgröße farbcodiert
Die Dichtstopfen müssen in jeder unbestückten Kontaktposition montiert werden, um die Schutzart IP67 zu gewährleisten

Anwendungen aus der Praxis

Stromverteilungslösungen

  • Lastkraftwagen (On- und Off-Road): Schützen und verteilen Sie den Strom in schweren Transport- und Baufahrzeugen.
  • Busse (Gewerbe und Schule): Sichern Sie komplexe elektrische Systeme in Passagier- und Schulbussen ab.
  • Baumaschinen: Ermöglichen Sie eine zuverlässige Stromverteilung für Bagger, Planierraupen und andere Maschinen.
  • Landwirtschaftliche Geräte: Ermöglichen Sie Schutzschaltungen in Traktoren, Erntemaschinen, Mähern usw.
  • Industriemaschinen: Sorgen Sie für eine zuverlässige Stromverteilung für Gabelstapler, Kräne, Generatoren, Pumpen und mehr.
  • Wohnmobile: Schützen Sie Stromkreise in Wohnmobilen, Booten, ATVs, Schneemobilen und anderen Fahrzeugen mit komplexer Elektronik.

Abgedichtete Sicherungshalter für zwei Sicherungen

Wir bieten zwei Arten von abgedichteten Sicherungshaltern für zwei Sicherungen an. Unser kompakter Mini-Sicherungshalter für zwei Sicherungen nach IP67 akzeptiert AMP MCP (Multiple Contact Point) 2.8-Kontakte. Er ist aus extrem belastbarem Thermoplast gefertigt und hält starken Vibrationen und mechanischen Stößen stand. Dieser robuste Mini-Sicherungshalter kann zwei aktive Sicherungselemente und zwei Ersatzsicherungen aufnehmen. Unser kompakter MAXI Sicherungshalter für zwei Sicherungen akzeptiert MCON Buchsenkontakte von 8 mm. Der hochbelastbare MAXI Sicherungshalter aus Thermoplast ist für raue Umgebungen ausgelegt und bietet Platz für ein Sicherungselement.

Abgedichtete Sicherungshalter für zwei Sicherungen

Sowohl der abgedichtete Mini-Sicherungshalter als auch der MAXI Sicherungshalter können mit den Standard-Befestigungsklammern DEUTSCH DT und AMPSEAL 16 für Steckverbinder montiert werden, die in 90°- und 180°-Ausführungen sowie in Thermoplast oder Metall erhältlich sind. Wenn Sie auf einfache Art und Weise eine leicht zugängliche Schutzschaltung in Ihre Nutzfahrzeuge oder zugehörige Ausrüstung einbauen müssen, können Sie sich auf unsere Sicherungshalter für zwei Sicherungen verlassen.

Produkteigenschaften:

Abgedichtete Sicherungshalter für zwei Sicherungen

  • Kompakte Größe
  • Nimmt zwei aktive Sicherungen auf. Der abgedichtete Mini-Sicherungshalter nimmt auch zwei Ersatzsicherungen auf
  • Gegen Umwelteinflüsse abgedichtet mit Schutzgrad IP67
  • Erhältlich mit integriertem Montageelement oder Zinke zum Anbringen von Befestigungsklammern
  • Da die Montage an der Gehäusebaugruppe und nicht an der Abdeckung erfolgt, wird die Dichtung weniger belastet. So wird eine robustere Dichtungsfläche erzielt.