Robuste, kompakte Bauweise

Hochdichte abgedichtete Steckverbinder

Unsere innovativen NTSEAL Steckverbinder mit 20 und 48 Positionen und hoher Dichte bieten flexible und robuste Kabel-an-Kabel-Verbindungen in einem kompakten Format und nutzen unser bewährtes gemeinsames DEUTSCH Kontaktsystem für wartungsfreundliche Anwendungen in rauen Umgebungen.

NTSEAL abgedichtete Steckverbinder

Diese robusten, abgedichteten Steckverbinder sind IP67, IP68 und IP6K9K-bewertet (mit Endgehäuse) für den Einsatz in landwirtschaftlichen Fahrzeugen, Bussen, Baumaschinen, LKWs und anderen Anwendungen und Branchen, in denen nachweislicher Umweltschutz erforderlich ist. Das hybride Kontaktsystem bietet Designflexibilität für Strom- und Signalanwendungen.

 

NTSEAL Steckverbinder können in Umgebungen eingesetzt werden, die extremen Temperaturen und Vibrationen auf Motorebene ausgesetzt sind. Das integrierte TPA-, CPA-Design sowie die werkzeuglose Montage machen zusätzliche Teile oder Werkzeuge überflüssig und ermöglicht eine schnelle, einfache Montage und Reparatur. Endgehäuse und Befestigungsclips sind verfügbar, um Ingenieuren die Optionen zu bieten, die sie benötigen, um robuste Lösungen für den Einsatz in rauen Umgebungen zu entwerfen.

Produkteigenschaften

  • Anschluss-/Klemmensystem: DEUTSCH Kontakte der Größe 20 und 16
  • 20 Positionen: Größe 20 (x16), Größe 16 (x4)
  • 48 Positionen: Größe 20 (x40), Größe 16 (x8)
  • Schutz: IP67, IP68 und IP6K9K (mit Endgehäuse)
  • Betriebstemperatur: –40 °C bis 125 °C
  • Arbeitsspannung: 12 V / 24 V
  • Arbeitsstrombereich: 7,5 A / 13 A (bei 125 °C)

Wichtige Vorteile

Die bewährte und zuverlässige Wahl

  • Verwendet das leistungsstarke, gemeinsame DEUTSCH Kontaktsystem der Größen 16 und 20
  • Erreicht IP67-, IP68- und IP6K9K-Abdichtungen (mit Schutzgehäuse) 
  • Entwickelt für extreme Temperaturen (–40 °C bis 125 °C) und Vibrationen auf Motorebene
  • Die integrierte Terminal Position Assurance (TPA) sorgt für korrekte Kontaktmontage
  • Die integrierte Connector Position Assurance (CPA) gewährleistet die korrekte Montage und verhindert versehentliches Trennen
     

Benutzerfreundlich

  • Integrierter Verriegelungshebel bei Steckverbindern mit 48 Positionen ermöglicht ein einfacheres und schnelleres Stecken und Lösen der Verbindung
  • DEUTSCH Clean-Body-Kontakte (zangenlose Kontakte) sind leicht zu montieren und zu reparieren
  • Verhindert Fehlsteckungen von Steckverbindern mit vier Kodierungsoptionen und Farben

 

Erhöhte Flexibilität

  • Optimale Flexibilität mit hybrider Kontaktanordnung und Flanschmontageoptionen
  • Verwendet robustes und bewährtes TE-Zubehör wie Endgehäuse und Befestigungsclips.

Anwendungen

  • Kabel-an-Kabel
  • Schalttafel- und Querwandbefestigung
  • Motor
  • Chassis
  • Nachbehandlung
  • Automatisierung
NTSEAL Kontakte und Steckverbinder – Datenblatt

NTSEAL Kontakte und Steckverbinder – Datenblatt

Der innovative, hybride NTSEAL Steckverbinder nutzt das industriebewährte gemeinsame DEUTSCH Kontaktsystem der Größen 16 und 20 für Inline-Anwendungen.
Foto Produktfamilie